• \
  • Inicio
  • 0S-1748: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-1748: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-1748
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    816F, 815F, 815B

    whex
    W330B

    bhl
    424B, 424B2 424B HD

    lhd
    R1700G, R1300G, R1600H, R1600G

    teng
    3306B 3306C 3306 1673C G3306

    emac
    3304 3306

    ttl
    973, 973C

    pipe
    572R

    tmh
    TH103 TH82, TH83 TH63, TH62

    comp
    PF-300C, PS-300C, PF-300B PS-300B

    wtl
    988B, 966F II 980C, 950B, 972G, 970F, 950E, 966G, 966E, 950B/950E 966F, 966D, 992C

    exc
    330B L 330 L 330B, 350 L 350, 330, 235D, 330B LN 235B, 235C

    chal
    65D, 65C

    meng
    3304B 3608 3306 3304 3306B

    adt
    D250E, D300E, D250E II D300E II

    petr
    G3306B

    ttt
    D6H, D6H XR D6H XL D6D, D4H, D7G2 D4H III D7R, D6R, D5H, D7H, D6G2 XL D6G, D6D SR D7G, D6E SR D5H XL D5E, D4E SR D6G2 LGP D6E D4H XL D6G SR D6H II

    ieng
    G3304B 3304 D330C G3306B D333C G3304 G3306 3306B 3306 3304B

    wts
    613C II 627E, 627B, 637E, 615C II 637G, 615C, 611, 627F, 651E, 657E, 615, 613C, 627G

    wtt
    814F

    tskd
    527 517 D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    120G, 140H, 14H NA 12H NA 14G, 140G, 140H NA 160H, 160H NA 163H NA 12H ES 160G, 130G, 12G, 160H ES 12H, 143H, 140H ES

    epg
    3306B 3304B