• \
  • Inicio
  • 0S-1897: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-1897: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-1897
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    SM-350, RR-250B, RM-350, SS-250B, RM-350B, SS-250, RR-250

    meng
    3512B 3304 3508 3512C 3508B 3508C 3512 D330C

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ttt
    D6R III D6T, D7R, D6T XL D6T XW D6R, D6R II D6T LGP D6T LGPPAT D6H XR D6T XW PAT D6T XL PAT D6R STD D7R II D6R XL D6R LGP D7R LGP D6H, D6H XL D4E SR D7R XR

    ieng
    SPT342 3512C G3508 G3508B 3508C 3512B 3508 G3512 3512 3508B

    emac
    C9.3

    epg
    3412C

    pipe
    PL72, 572R, 583R, 572R II 578, 587R, 587T, PL87

    ap
    AP-1000