• Inicio
  • 0S-2318: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-2318: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-2318
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite, 0
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.48, 0
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.94, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0, 1.75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 0, 3 1/4
    • Rosca: 0, Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8/2018
    • Tamaño del perno (pulg): 8-May, 5/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal, 0
    • Unidad de medición: 0, Pulgada