• \
  • Inicio
  • 0T-0642: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0T-0642: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0T-0642
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    815F II

    whex
    M325B

    bhl
    420E

    ttl
    963D

    comp
    CS-56 PS-150C

    wtl
    988B, 924H, 992C, 994, 980H, 928H, 994D, 924G

    ap
    AP-655D

    adt
    730

    ttt
    D6K D6T, D7R II D6K XL

    ieng
    C4.4

    wts
    621H, 613G, 621G, 631K, 621K OEM

    mg
    120M, 120B, 140B

    oht
    770, 777F, 773F, 775F