• \
  • Inicio
  • 0T-0857: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0T-0857: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0T-0857
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-500

    com
    836G, 826C

    petr
    TH35-C15T CX31-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-P600 TH35-C15I

    cold
    PR-450C

    ieng
    G3412 G3408 3406B C18 G3408C 3406C 3408 SG137-08 C15 CPT372 3412C 3412E 3408E 3408B CG137-12 3408C CG137-08 3412 G3406 3406

    wts
    627E, 621E, 637E, 631E, 623E, 657E, 623F

    wtt
    834G

    mg
    16G

    teng
    C15 3408 3408B

    pipe
    578

    wtl
    988B, 980C, 988F