• \
  • Inicio
  • Pernos
  • 0T-0924: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0T-0924: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0T-0924
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,29
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,56
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/8 - 24
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pavimentadoras de asfalto
    AP300D

    camiones articulados
    D250EII, D300E, D250E, D20D, D350D, D250D, D44B, D550B, D300D

    3500
    D398B

    3600
    3608

    compactadores de suelo vibratorios
    CS-423E, CS-433E, CS44, CS-563E, CS-433C, CS-533E, CS-573E, CS-683E, CS-663E, CS-583E, CS54, CS-323C, CS-431B, CS-433B, CS-323L

    productos federales y de defensa
    30/30, DEUCE

    tiendetubos
    571G, 594, 594H, 572G

    camiones de obras
    769B

    compactadores de asfalto vibratorios de doble tambor
    CB-534D, CB-534DXW, CB68B, CB64, CB54, CD44B, CB44B, CB66B, CB-434D, CB-564D, CD54B, CB-534C, CB68BLRC, CB54B, CB64B, CB46B, CB-534B, CD54, CB64BLRC, CB7, CB8, CB10, CD10, CD8, CB-424

    excavadoras de cadena
    205LC

    cargadores subterráneos para minería
    R1600H, R1600G

    motor: industrial
    G353D

    excavadoras con ruedas
    206, 212

    rodillos de combinación
    CB-535B

    mototraíllas
    613C, 613CII, 615C, 615

    cargadores de ruedas
    938K, 930K, 924K, 930M, IT14G, 908, 938M, 914G, 926M, 914G2, IT14G2

    productos marinos
    7241

    v de 27 a 32 litros
    D353

    cargadores de cadenas
    977K

    compactadores neumáticos de ruedas
    PS-150B, PS-500, PS-150C, PS-360C, CW14, PS-360B, PF-290B, PS-200B, CW12

    compactadores de suelo vibratorios de un solo tambor amortiguado
    CP-433E, CP-533E, CP-563E, CP-573E, CP44, CP-323C, CP-663E, CP-433C, CP54, CP-433B

    manipulador telescópico
    TH215, TH210, RT50, RT50SA, RT60

    motoniveladoras
    140B

    tractores de cadenas
    D6G, D7G, D6D, D4DSA, D5HIILGP, D5B, D6DLGP, D7GLGP, D5HII, D7F, D6CLGP, D9H, D3BSA