• \
  • Inicio
  • 0V-0269: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0V-0269: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0V-0269
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    forestry feller bunch head-wt
    HF221

    ttt
    D6G SR D6E SR

    ieng
    3512C

    fp
    HF201B SC-57 563C, 573C, 2670C, HF201 SS-56 SH-56B 2470C, 553C, HF221 2570C, HFW222 HFW221