0R-1620: CONJUNTO DE BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-1620: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 0R-1620
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.

     


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente

     

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,8
    • Longitud (pulg): 6,4
    wheel-type loader
    994H 994K 992G 994F 994D

    engine - generator set
    3516E 3516B 3512B 3508 3516C 3512C 3508B PM3512 PM3516 XQC1200 PP3516 XQC1600 PM3508

    petroleum products
    3508B 3512B 3516C 3512C 3516B CX48-P2300 TH48-E80 3508C 3512E TH48-E70

    off-highway truck
    785D 785B 777C 777D 789 777B 776D 793C 784C 785G 789D 789C MT4400D AC 785 797 785C 793D 789B 777 797B

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230B 5130B

    engine - industrial
    3516E 3508B 3512E 3512C 3516B 3512B SPS343 3508C SPF343 3516C SPT343 SPF343C

    marine products
    3512B 3512E 3512 3516B 3516E 3508 3516 3512C 3516C 3508C 3508B

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11R D11N

    oem solutions
    CAT WDS