0R-4124: Conjunto de boquillas: inyección de combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-4124: Conjunto de boquillas inyección de combustible

    Número de pieza: 0R-4124
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Boquilla de inyección de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Las boquillas de los inyectores de combustible son componentes fundamentales del sistema de inyección de combustible. Gracias a estas, es posible obtener una combustión perfecta, emisiones precisas y economía de combustible, lo que permite, a su vez, optimizar el rendimiento del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pulg): 1,5
    • Ancho (mm): 38,1
    • Longitud (mm): 221,0
    • Longitud (pulg): 8,7
    motor grader
    140H 12H NA 160H 12G 140H ES 140G 163H NA 140H NA 160H ES 12H ES 160H NA 12H 14G 143H 14H NA

    engine - truck
    3306B 3306

    engine - industrial
    3306 3306B

    marine products
    3306B 3306

    track-type tractor
    D6R D6H XR D6G2 XL D6H XL D6G2 LGP D6D D6H 56H D6H II 6 6S 6A 6SU