0R-9668: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9668: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: VÁLVULA

    Número de pieza: 0R-9668
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warranty when and where you need them - all at a fraction of the price.

    Confiabilidad: puede trabajar tranquilo gracias a la garantía completa de nuestros componentes Reman.
    Disponibilidad: para su comodidad, nuestros componentes Reman están disponibles en todo el mundo listos para su instalación.
    Menor costo: disfrute de un costo menor con nuestros componentes Reman con precios a una fracción de los productos nuevos.*
    Piezas de calidad: para que su negocio siga en funcionamiento, realizamos rigurosos controles de calidad a todas las piezas y los componentes se remanufacturan según las especificaciones de Caterpillar. Solamente Cat Reman tiene acceso a las especificaciones de Caterpillar.
    Actualizaciones fundamentales: le ofrecemos lo más moderno en el desarrollo de productos, ya que actualizamos los componentes Reman para que incluyan mejoras de diseño más importantes.

    *Con la compra de una pieza Reman se incluye un depósito por núcleo. Este depósito se reembolsa al devolver un núcleo (pieza usada) aceptable al distribuidor. Para reunir los requisitos de devolución del depósito de núcleos, estos deben cumplir con criterios simples de inspección visual. Entre los criterios típicos se incluyen los siguientes: debe encontrarse completo y ensamblado correctamente, no debe estar roto ni quebrado, no debe tener oxidación ni picaduras excesivas, no debe presentar quemaduras y debe tener un número de pieza Cat aceptable. Los criterios de aceptación de núcleos pueden variar según el producto. Comuníquese con su distribuidor para obtener más detalles.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    engine - generator set
    3606, 3612, 3616, 3608, C280-12, C280-16

    engine - industrial
    G3616, G3612, G3606, 3612, G3606B C280-16, G3608