0S-1566: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-1566: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-1566
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,19
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel-type loader
    950B 920 972G II 992 970F 926 930 980C 992B 980F II 994 966G II 992K 950 936 980G 966F 993K 966E 988 966G G910 930R 986K 936E 980H 980B 930T 950B/950E 916 G926 972G 990H 980F 990 992D G936 986H 966D 950E 926E 966C 980G II 966R 992G G916 966F II 988F II 990 II 988B 910 936F 988F 980 992C 994D 994F

    challenger
    85E 65E 85D 75E 85C 65B 70C 65D 65C 75C 75D 65 95E

    engine - generator set
    3508 3512B G3412 C32 3516 3512 G3516 3512C XQG135 3412C 3304 3306 3406C 3408C 3508B 3306B 3408 3516B 3456 G3306 3304B 3516C G3516B 3408B G3406 G3508 3406B 3412 3145 3406 3508C G3512 G3412C PM3412 C27 D379B D399 G3306B G3520B D398B C280-16

    wheel-type skidder
    518 528 515 FB518 525 120C 518C 545

    off-highway truck
    773E 771D 776D 769 777E 773B 797B 777F 771C 772B 777G 777D 775E 775F 769C 789C 769D 797 770 785C 777B 785B 768C 793 773D 777C 793B 795F AC 776B 773F 789 775D 793C 776 776C 772 789B 769B 777 775B 784B 785 789D 795F XQ 773 69D 784C 768B

    engine - machine
    3306 3304

    track-type loader
    943 955L 953 951B 963 955K 973 931B 955C 941 983 977K 931C 951C 977L 953B 955 935C 955H 963B 931 977A 951 931C II 935C II 977 941B 977H 983B 977D 935B 973C

    engine - industrial
    3412 3406B 3306 3408 3304 G3306 D346 D379 G3408 3406 3508B D353E G398 C9.3 SPS342 D353C C32 D353D G3516 3512 G3616 D398 D343 3306B D379B D399 G3508B 3408B D333C D330C D398B D348 G3406 3508 3516B G379A D349 G3608 C-16 G3408C D342 G3520B G3304 G3304B G3606 G3612 G3516B SCT673 3406C G3512 G3606B C15 SPT342 G3408B G3508 C18 G3306B D342C SPS343 3516 3304B G333C G3412 G399 G379 3412C 3412E G353D 3512B 3456 C27 C-15 G342C 3406E G343 3512C SPF343C 3408C 3408E SR4

    articulated dump truck
    D40D D400 D250B D300B D30D D25C D30C D350E D350C D25D D35C 725 D35HP D250E D300D D400E D250E II D300E D550B 730 D350D D400D D44B D300E II

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SS-250B SS-250 RR-250B

    motor grader
    12E 160H 140G 140H NA 12G 14E 140K 2 16 160H NA 130G 140K 120G 12H NA 24H 12H 14G 120B 140H 14H NA 140 160G 120 12H ES 14H 12F 16G 12K 160H ES 143H 140B 140H ES 160K 16H NA 163H 163H NA

    wheeled excavator
    W330B

    paving compactor
    CP-643 CS-643 CS-653 CB-534 CP-653 CB-614

    underground articulated truck
    AD55 AD40 AD60 AE40 AD55B AD45 AE40 II

    excavator
    215B 225 235B 330-A 375-A 330-A L 235 350 L E300B 235C 215 330B L 350-A L E300 350-A 5230B 5080 5230 330B LN 245 225B 375-A L 229D 330 L 330B 245B E240 219 330 LN 231D 225D 245D 5110B 235D EL240 330-A LN 215D 330-A L EL300 229 EL300B 215C 219D

    wheel tractor-scraper
    627B 631D 623E 627 623F 651 657 637D 613 666B 637G 633 623B 639D 637E 660B 611 621B 621S 633C 657B 613C 627F 641B 631E 627E 621E 627G 621 657G 631C 650B 615C II 657E 637 633D 615C 613C II 633B 621R 631B 641 613B 623 637B 651E 651B 666 631G 633E II 621F 615

    earthmoving compactor
    815 826C 816 825 825C 826K 825K 836 826B 826G 816F 815F 825H 826H 825B 825G II 815B 816B 825G 826G II

    generator
    SR4 SR5

    engine - truck
    3406E 3306 3408 3306C 3306B 3406 1673C G3306 3126 3408B C-15 C-16

    petroleum products
    3516B 3512 3516 C9 3412E TH48-E80 3512C TH35-E81 TH48-E70 C27 3512B 3508C TH35-C15I C7 C32 C15 CX48-P2300 3516C C18 CX31-C9I CX35-P800 TH48 G3306B 3508B CX31-P600 CX31-C15I

    cold planer
    PR-1000 PR-750B PM-565 PR-450 PM-565B PR-1000C PR-450C

    forest products
    227

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II 120C 125C D4HTSK III

    wheel dozer
    834U 824C 854K 824S 814B 824B 814 844 854G 824 844H 834 824K 824H 834B 834S 824G II 824G 814S 814F

    asphalt paver
    AP-800 AP-1050 AP-1000 AP-800B WE-851B AP-1200

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT12 IT28 IT28B

    pipelayer
    572G 561C 583K 594H 571F 572F 587R 561D 571G 583H 578 594 583R 572R 561B 589

    marine products
    3608 3616 3612 D343 D330A C18 D333C 3412 3306B 3516C D342C 3516B 3512C D353E D379A 3512B 3508B 3306 3408C D398A 3116 3516 D349 3406 3508C D379B C7 3508 3512 3304B 7271 D353C D397D D398B 3408 C32 3304 D399 C280-6 3208 3126B D330C 3408B 3412C D326F C280-16 D346 3126 C30 D337F D348 C9 D333B D364 7211 3412D 3406B D342 7221 D333A 3412E 3176C D375D C280-8 D334 3196 C12 3406E D353D D330B D315 3406C C280-12 D337 C15 C-12 3176B 3606

    track-type tractor
    D4E 7A D5H 8S D8N D6F SR 8 D4D 143 11 6S D7F D6R D11N D5B 163 D6C D5 D7G 6A 8U 153 D7H 6SU 183B 7S 9U 10U D8L D6H D7R 173 D8H 56H 8C D6D D4E SR 5S 5 173B D3 D4B 30 46 D3B D9R 4P D4C D7G2 7SU 8A 4S 7U 44 D9G 6 41 D4H XL 3P 9S D8R II 59 183 D10R 7 184 4A 11U 9C 4 D6E 50 D9H 10 D4C III D6G2 LGP 165 56 D8K 5P D10 D3C D6H XL 11SU 8SU D4H 140 D6H XR 3 D6G SR 9 D9E 53 D9L 141 55 5A 129 8R 7S LGP 7G D10T 118 D10N D6D SR 58L 193 3S 8SR D6H II 54 D6G2 XL 58 9A 172 59N 10S 119 D5H XL 24 10SU D10T2 D8R 10C 117 D6E SR 9SU 57H 59L 128 D5E 8D D9N D4H III 192 182 57 D6G

    expanded mining products
    MD6290 6030 6020B

    load, haul, dump
    R1300G R2900G R1300 R1700 II R3000H R2900