100-3055: Grupo de sensor: temperatura
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-3055: Grupo de sensor: temperatura

    SKU:100-3055
    $1.00

    Sensor de temperatura de servicio pesado de 3 pasadores

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    • Mediante los sensores de temperatura Cat®, se recopilan los datos necesarios para asegurar que el equipo funcione a los niveles óptimos.

    Atributos:
    • Los sensores de temperatura Cat® se diseñan para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat® con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Aplicación recomendada:
    • Los sensores Cat pueden funcionar en aplicaciones de trabajo pesado, entre las que se incluyen las siguientes: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo.

    • Longitud del cable (mm): 330
    • Diámetro exterior (pulg): 0.98
    • Longitud total (mm): 451.5
    • Conteo de clavijas del conector: 3 clavijas
    • Tipo de sensor: Temperatura
    • Longitud del cable (pulg): 12.99
    • Longitud total (pulg): 17.77
    • Tipo de conector: 3 Pin HD
    • Tamaño de la rosca del orificio: SAE #9 (9/16-18-2A)
    • Altura total (mm): 25
    • Descripción del material: Steel