+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-3073: CUBIERTA

    Número de pieza: 100-3073
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 114,3
    meng
    3412 C32 3408B C18 C30 3412E C15 3406E

    petr
    C-15 C32

    ieng
    3412