+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-3834: CONJUNTO DE TUBERÍA

    Número de pieza: 100-3834
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 57,15
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 474,98
    exc
    350, 350 L

    adt
    D300E II D250E, D250E II D300E

    ieng
    3306

    teng
    3306C