100-3880: VARILLA DE EMPUJE: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-3880: VARILLA DE EMPUJE: VÁLVULA

    Número de pieza: 100-3880
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla de empuje de válvula

    Descripción:

    • Con las varillas de empuje, se mueve el balancín y las válvulas, lo que permite abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,8
    • Longitud (pulg): 14
    3500
    3516B 3508B 3512B 3516C 3516BHD 3512C 3516CHD

    marine products
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    engine - generator set
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    wheel-type loader
    994K 992G, 994D, 994F

    engine - industrial
    3516C 3512C SPT343 3512B 3516B SPF343 3508B SPS343 SPF743 3508C 3512E SPF343C

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    784C, 789D, 785D, 776D, 777C, MT4400D AC 785C, 793D, 785, 785G 785B, 793C, 777D, 777B, 789C, 789, 777, 797

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B 2016 3512C 3512E CX48-P2300 3508C TH48-E80 3516C 3516B 3508B TH48-E70

    off highway trucks
    789B, 797B

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5230B, 5130B