+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-3900: CASQUILLO

    Número de pieza: 100-3900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Casquillo del balancín

    Descripción:

    • Los casquillos son componentes importantes de los balancines, los cuales sirven para abrir y cerrar válvulas a fin de que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 17,78
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    meng
    3512B 3508B 3516B

    oht
    777D, 793C, 776D

    epg
    3508B

    wtl
    992G