+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-4043: CONJUNTO DE EXTREMO

    Número de pieza: 100-4043
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla de extremo

    Descripción:
    Cuchilla del extremo de servicio pesado (35 mm).


    Atributos:
    Cuchilla empernable


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 980 y 988.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 265
    • Ancho (mm): 45
    • Longitud (mm): 556
    • Machine (Máquina): Cargador
    wtl
    980M, 980F II 988K, 980K, 980G II 982M, 980F, 980H, 980G