+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-4394: ASIENTO

    Número de pieza: 100-4394
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Asiento de resorte del regulador

    Descripción:

    • Los asientos de resorte son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 3,81
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    comb
    460, 465, 470

    teng
    3116 3114

    fp
    570, 580, 539, TK371, TK381, 533 550, 543, 574, TK380, TK370

    it
    IT38G, IT38F, IT62G, IT28G, IT24F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    wtl
    950G, 950F II 938F, 960F, 962G, 938G, 924F, 928G

    comp
    CP-563C, CP-563D, CS-573D, CB-634D, CS-563C CS-583D, CS-563D CS-583C, CB-634C, CS-573C

    ap
    BG-240C, AP-1000 AP-900B

    chal
    55, 35, 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H, 120H ES 135H NA 135H, 120H NA