100-4581: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-4581: CUCHILLA

    Número de pieza: 100-4581
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchillas dentadas planas

    Descripción:
    Cuchilla serrada plana de 10" (254 mm)

    Atributos:
    Grosor de la cuchilla de 1,38" (35 mm)
    Longitud de la cuchilla de 8' (2.436 mm)
    Tamaño y separación de los dientes de 57,2 mm y 33,3 mm
    Tamaño del perno de 0,75 pulg (19 mm)

    Aplicación recomendada:
    Una cuchilla plana es adecuada para desarrollar (abrir) un camino o realizar mantenimientos pesados (quitar orificios). Con una cuchilla dentada se logra una mejor penetración que la que se logra con una cuchilla plana debido a que se ejerce mayor presión descendente.  Con las cuchillas serradas se aumentan las capacidades de penetración en los suelos altamente compactos o en las aplicaciones que tienen requisitos de carga con un mayor impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 35,56
    • Altura (pulg): 1,40
    • Ancho (mm): 254,00
    • Longitud (mm): 2.435,86
    • Longitud (pulg): 95,90
    motor grader
    16G