+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-5732: PALANCA

    Número de pieza: 100-5732
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Palanca del regulador

    Descripción:

    • Las palancas son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    comb
    465, 460, 470

    teng
    3116 3114

    fp
    539, TK371, 550, 543, TK370, 574, 570, TK381, TK380, 533 580

    it
    IT28F, IT38G, IT24F, IT28G, IT62G, IT38F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    ap
    BG-240C, AP-1000 AP-900B

    wtl
    962G, 950F II 938G, 950G, 924F, 928G, 960F, 938F

    comp
    CB-634C, CP-563C, CS-563C CS-563D CS-573C, CS-583C, CS-573D, CP-563D, CS-583D, CB-634D

    chal
    55, 45, 35

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H ES 120H NA 135H, 135H NA 120H