100-5736: TORNILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-5736: TORNILLO

    Número de pieza: 100-5736
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tornillo del regulador

    Descripción:

    • Los tornillos son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 10,16
    • Altura (pulg): 0,4
    • Ancho (mm): 10,16
    • Longitud (mm): 27,94
    • Longitud (pulg): 1,1
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CB-634D, CP-563C, CS-563C CS-583D, CS-573C, CS-573D, CP-563D, CS-583C, CB-634C, CS-563D

    motor grader
    120H, 120H NA 120H ES 135H, 135H NA

    wheel-type loader
    938G, 924F, 938F, 950G, 960F, 950F II 962G, 928G, 950F, 928F

    forest products
    533, TK371, TK370, 570, 543, 539, 550, TK380, 574, 580, TK381

    engine - industrial
    3116, 3126

    wheel-type skidder
    525B, 535B

    engine - truck
    3114, 3116

    challenger
    55, 35, 45

    asphalt paver
    AP-900B, AP-1000, BG-240C

    track-type tractor
    D5M D6M

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28F, IT28G, IT62G, IT24F, IT38F

    track-type loader
    963B