+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-5740: RESORTE

    Número de pieza: 100-5740
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resorte del regulador

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    comb
    470, 460, 465

    teng
    3116 3114

    fp
    580, TK380, 539, TK370, 550, 574, 543, 533 TK371, 570, TK381

    it
    IT62G, IT28G, IT38G, IT24F, IT38F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    comp
    CS-583D, CP-563D, CS-573D, CP-563C, CS-563D CB-634C, CB-634D, CS-563C CS-573C, CS-583C

    wtl
    924F, 950G, 938G, 950F II 928G, 962G, 960F, 938F

    ap
    AP-1000 BG-240C, AP-900B

    chal
    35, 55, 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3116 3126

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H, 120H ES 120H NA 135H, 135H NA