100-6668: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-6668: CUCHILLA

    Número de pieza: 100-6668
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla (30 mm)


    Atributos:
    Cuchilla empernable / sección central


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 950, 962, 966, 970 y 972.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Altura (mm): 360
    • Altura (pulg): 14,17
    • Ancho (mm): 30
    • Longitud (mm): 1.399,5
    • Longitud (pulg): 55,1
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel-type loader
    972H, 950H, 966H, 966G, 950M, 972M, 966K, 972G, 972K, 962M, 966K XE 972G II 970F, 966G II 966L, 972M XE 966F II 966M, 966M XE 962H, 972L, 980K, 962K, 950K, 966GII, 966FII, 972MXE, 972GII

    work tool


    track-type loader
    973D

    wheel loaders
    972H, 950H, 966H, 966G, 950M, 972M, 966K, 972G, 972K, 962M, 966K XE 972G II 970F, 966G II 966L, 972M XE 966F II 966M, 966M XE 962H, 972L, 980K, 962K, 950K, 966GII, 966FII, 972MXE, 972GII