• Inicio
  • 100-7416: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-7416: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 100-7416
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J700

    Descripción:
    El Adaptador Central J700 se ajusta a una cuchilla de 100 mm con un corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado, 0
    • Machine (Máquina): Cargador, 0
    • Material resistente a la abrasión: 0, Opción estándar
    • Puesto: 0, Central
    • Tamaño de adaptador: 0, J700