+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-8094: MOTOR 994G WL

    Número de pieza: 100-8094
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cat Reman lo tiene todo. Las piezas de fabricación superior Cat® con garant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2.286,00
    • Ancho (mm): 1.701,80
    • Longitud (mm): 3.556,00
    wtl
    994D