+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-8181: CONJUNTO DE EJE

    Número de pieza: 100-8181
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la bomba de aceite

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de aceite, los cuales permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de leva giratorios de los motores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,8
    • Ancho (mm): 96,6
    • Longitud (mm): 96,6
    meng
    3616

    ttt
    D8L, D9N, D9R

    oht
    771C, 769C

    wtl
    988F