+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-8311: ANILLO

    Número de pieza: 100-8311
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo del regulador

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 5,84
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    comb
    470, 460, 465

    fp
    539, 550, TK380, TK371, 570, 533 580, TK381, TK370, 543, 574

    teng
    3116 3114

    it
    IT38F, IT38G, IT24F, IT28G, IT62G

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    ap
    AP-900B, AP-1000 BG-240C

    comp
    CS-563C CS-573D, CP-563D, CS-573C, CS-583C, CB-634C, CS-563D CP-563C, CS-583D, CB-634D

    wtl
    950G, 962G, 924F, 938G, 950F II 938F, 960F, 928G

    chal
    55, 35, 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H NA 135H NA 135H