101-1198: COJINETE DEL ÁRBOL DE LEVAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-1198: COJINETE DEL ÁRBOL DE LEVAS

    Número de pieza: 101-1198
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete del árbol de levas

    Descripción:

    • Los cojinetes son componentes importantes de los árboles de levas, que son cilindros alineados con los cilindros del motor. Las orejetas del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. Cuando los árboles de levas giran, las válvulas de admisión y escape del motor se abren y se cierran.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,8
    • Longitud (pulg): 4,9
    3500
    3512B SPF743 3508B 3512E 3516C 3516B 3512C 3516BHD 3516CHD 3512BHD G3520C 3512CHD

    marine products
    3512B 3516C 3516B 3512C 3508C 3508B 3512E SPF343C G3520B TH48-E80 3512 3516E SPT343 3516 3508 CX48-P2300 TH48-E70 G3520J 2016 SPF343 SPS343

    engine - generator set
    3516C 3516B G3520C XQC1200 3508B 3512B PM3516 G3520E 3512C

    wheel-type loader
    994D, 994K 994F, 992G

    engine - industrial
    3512B 3516C 3516B 3512C 3508C 3508B 3512E SPF343C G3520B TH48-E80 3512 3516E SPT343 3516 3508 CX48-P2300 TH48-E70 G3520J 2016 SPF343 SPS343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777B, 793C, MT4400D AC 797, 793D, 785C, 776D, 777D, 785D, 789, 785, 789D, 785B, 789C, 777, 784C, 777C

    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B 3516C 3516B 3512C 3508C 3508B 3512E SPF343C G3520B TH48-E80 3512 3516E SPT343 3516 3508 CX48-P2300 TH48-E70 G3520J 2016 SPF343 SPS343

    off highway trucks
    785G 797B, 789B, 785C, 789DXQ, 777DLRC

    excavator
    5230B, 5130B

    wheel loaders
    994H