• \
  • Inicio
  • 101-1364: Engranaje como de la rueda loca
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-1364: Engranaje como de la rueda loca

    Número de pieza: 101-1364
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje loco

    Descripción:

    • Mediante los engranajes locos se puede cambiar la dirección de rotación del eje de salida o reducir el tamaño de los engranajes de entrada o de salida mientras mantienen el espacio de los ejes.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60,96
    • Ancho (mm): 322,58
    • Longitud (mm): 322,58
    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512B 3512C 3512 3516C 3508B 3516 3516B 3508 3508C

    3500
    3508B 3512B

    petr
    3508C 3512B 3516B 3512C TH48-E80 3516C 3508B

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3516B 3508B 3512C 3512B 3508C SPF343 SPT343 3516C SPS343

    wtt
    854G

    wheel loaders
    994H

    oht
    776D, 793C, 777B, 784C, 777C, 797, 785, 777D, 785C, 789C, 793D, 777, 789D

    epg
    3512C 3516B PM3512 3508B 3512B 3516C

    wtl
    992G, 994F, 994D