+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-1816: CONJUNTO DE PUENTE

    Número de pieza: 101-1816
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Puente de la válvula del balancín

    Descripción:

    • Los puentes de válvulas son componentes importantes de los balancines, los cuales sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    cold planers
    PM-465, PR-1000

    wheel tractor scrapers
    657E, 627F, 621F, 623E, 621B, 627EPP, 623F, 621E, 657EPP, 627E, 623B, 651E, 627B

    engine - generator set
    XQG400

    compactors
    825G, 826G

    motor graders
    16G, 16H

    track type tractors
    D8RLRC, D8N, D8RII, D10N, D8NNSUC, D9L

    track excavators
    375, 5080, 375L, 245BII, 245D

    articulated trucks
    D400E, D350E, D400D, D40D

    vees 27 to 32 liter
    G3412 3412 G3408C G3412C G3408 G3408B

    pipelayers
    583R, 587R, 578

    15 to 18 liter
    3406 3406C G3406 3406C CKD 3406B

    wheel loaders
    990, 980F, 980G, 980GII, 992D, 980C, 992C, 980FII

    cg137-8
    CG137-8

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B, RM-250C, RR-250B, RM-350B

    wheel dozers
    824G, 814B

    cg137-12
    CG137-12