+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-1818: CONJUNTO DE PUENTE

    Número de pieza: 101-1818
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Puente de la válvula del balancín

    Descripción:

    • Los puentes de válvulas son componentes importantes de los balancines, los cuales sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,94
    • Ancho (mm): 104,14
    • Longitud (mm): 104,14
    rrss
    SS-250B, RM-250C, RM-350, RR-250, RR-250B, RM-350B, SM-350, SS-250

    com
    826G, 826C, 825G

    cold
    PM-465

    teng
    3406C 3406B

    pipe
    578, 587R, 583R

    wtl
    980G, 980F, 980G II 980C, 980F II

    exc
    375, 375 L 5080

    meng
    3406C 3406B

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406C G3406 3406B HT400

    wts
    621E, 621F, 623E, 627E, 623F, 621B, 627F, 623B

    wtt
    814B, 824G

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406B G3406 3406C