+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-1819: ASIENTO DE DESGASTE

    Número de pieza: 101-1819
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Asiento de puente de válvulas

    Descripción:

    • Los asientos son componentes importantes de los puentes de válvulas, que permiten que se operen las válvulas mediante los balancines.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    com
    826C

    ttt
    D8R D8N

    ieng
    CG137-12 G3406 G3412 3406C 3406B 3406

    wts
    623E, 623F, 621E, 627E, 627F, 623B, 621B, 621F, 621, 627B

    wtt
    814B

    mg
    16G

    wtl
    980C