+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-2640: Cable coaxial

    Número de pieza: 101-2640
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accesorios para la radio de la máquina

    Accesorios de alta calidad, juegos de instalación, adaptadores y convertidores para las radios de las máquinas Cat

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Conector: 1/2-20
    • Longitud (mm): 1.000
    • Notas: Del conector de radio al conector de antena.
    exc
    375 L 350, 5080, 375, 330, 330 L

    com
    815F II 815F, 816F, 816F II

    bhl
    420F2 430F2 444F2, 434F2, 416F2 427F2, 415F2 IL 415F2 422F2 426 F2 432F2, 428F2

    wtt
    814F II 814F

    it
    IT38F

    wtl
    924K 950F II 970F, 960F, 930K 938F, 938K 930M 926M 966F II 938M