101-2863: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-2863: Sello

    Número de pieza: 101-2863
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 12,52
    • Grosor de sección transversal (pulg): 1,89
    • Material: Caucho expandido
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3412 3306B 3412C C27 3456 3304 G3306 3406B 3208 3406C G3406 3406E CG137-12 C15 C18 3306 G3412C 3304B G3306B XQG135 CG137-08

    petroleum products
    C18 C15 G3306B

    engine - industrial
    G3406 CG137-08 3406 3304 G3306 D333C D330C 3306 G3306B