+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-3374: LEVA DE ENGRANAJE

    Número de pieza: 101-3374
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje del árbol de levas

    Descripción:

    • Los engranajes son componentes importantes de los árboles de levas, los cuales son cilindros alineados con los cilindros del motor. Los lóbulos del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. El movimiento giratorio de los árboles de levas causa que las válvulas de admisión y escape del motor se abran y se cierren.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60,96
    • Ancho (mm): 322,58
    • Longitud (mm): 322,58
    com
    836

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-565B, PR-1000C PR-1000

    uat
    AD55B, AD60

    emp
    6020B, 6015B, 6030, 6040 FS 6040

    teng
    3408 3408B

    pipe
    589

    drll
    MD6310 MD6250

    wtl
    990H, 988B, 990K, 992D, 988F, 992K, 993K, 988F II 990 II 992C, 990

    exc
    5110B

    meng
    C32 3412C 3408 3408B 3412 3408C 3412D 3412E C30

    petr
    3412E C32 TH48-E70 CX35-P800 C27

    ttt
    D10R, D10T2, D11T, D9R, D10N, D11R, D10T, D8L, D9N, D9L

    ieng
    C32 3412 G3408B C27 G3412 3412E SCT673 3408E G3408 SPT342 3408 3408C SPS342 3408B 3412C G3408C

    epg2
    SR5 SR4B SR500

    wts
    637D, 657E, 637G, 631E, 637E, 631G, 639D, 633D, 631D, 651E, 633E II

    wtt
    854K, 844K, 844H, 834B, 844

    mg
    24 24H

    oht
    773F, 775D, 773D, 772B, 771C, 777G, 773G OEM 773B, 771D, 773E, 773G LRC 777E 769D, 775F, 775B, 775E, 773G, 777F, 777C, 769C, 775G, 777B, 777D, 775G LRC 775G OEM

    epg
    C32 3412C 3412 3408C C27 PM3412