+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-3735: CONJUNTO DE LEVAS

    Número de pieza: 101-3735
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Leva del regulador

    Descripción:

    • Las levas son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Ancho (mm): 66,04
    • Longitud (mm): 106,68
    ieng
    3126

    teng
    3116

    fp
    TK381

    wtl
    950F II 950G