101-4000: Batería 8D de 12 V
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-4000: Batería 8D de 12 V

    Número de pieza: 101-4000
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    12-Volt 8D Premium High Output Low Maintenance Accessible Battery

    Descripción:
    La batería de salida alta de primera calidad de 12 voltios de bajo mantenimiento está diseñada para soportar los entornos más exigentes. Cuenta con un diseño resistente a la vibración y con terminales forjados que evitan la corrosión. Una prueba de vibración de 100 horas garantiza que nuestras baterías durarán cinco veces más que las de otras marcas. La caja reforzada proporciona una protección inigualable, y la ventilación de seguridad de supresión de fuego evita que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería está equipada con tapas extraíbles que permiten el acceso fácil para revisar y mantener los niveles de electrolito y medir lecturas de densidad específicas. El acceso para mantener los niveles de fluidos de electrolito es importante para maximizar la vida útil de la batería. Esta es una batería seca cargada que requiere la adición de aproximadamente 17 litros (18 cuartos) de electrolito extraído localmente para la activación.

    Esta batería ofrece 1400 amperios de arranque en frío, 400 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 190 amperios por hora, lo que la hace ideal para aplicaciones de arranque en climas fríos. Esta batería es de construcción híbrida y bajo mantenimiento que combina máxima potencia con acceso.
    Las baterías Cat se establecen con un estándar más alto que la competencia con más de 100 pruebas de rendimiento distintas para garantizar la entrega de potencia inigualable. Nuestras baterías de salida alta de primera calidad duran tres veces más que las baterías convencionales y pueden recargarse rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad y permite el reinicio rápido.
    Atributos:
    • batería accesible de salida alta de primera calidad de 12 voltios de bajo mantenimiento
    • 1.000 amperios de arranque en frío
    • 400 minutos de capacidad de reserva
    • capacidad de 190 amperios por hora
    • tamaño de grupo 8D BCI
    • seca cargada

    Aplicaciones:
    • aplicaciones de servicio pesado
    • corriente eléctrica
    • máquina
    • camiones y autobuses de carretera

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1400
    • Aplicación: Inicio
    • CA: 1.680
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 190
    • Capacidad de reserva (min): 400
    • Longitud (pulg): 20,70
    • Tamaño de grupo: 8D
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, CAMIÓN
    • Tipo de mantenimiento: De bajo mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Construcción híbrida
    • Voltaje (voltios): 12
    • Ácido nominal de llenado (qt): 18
    marine products
    C175-16

    3500
    3516B

    wheel tractor-scraper
    631E

    engine - generator set
    3512C 3516C 3516 3516B 3512 C175-20

    wheel-type loader
    994D, 994K 994, 980C, 994H, 994F

    engine - industrial
    C175-16

    engine - truck
    3306C

    off-highway truck
    785C, 777D, 793C, 785D, 793D, 777C, 776C, 797, 797B

    load, haul, dump
    R2900G, R1700K

    track-type tractor
    D11R

    petroleum products
    C175-16

    off highway trucks
    793B

    excavator
    385B, 5090B, 375, 375 L

    earthmoving compactor
    826C