101-9437: Protección del segmento de la cuchilla
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    101-9437: Protección del segmento de la cuchilla

    Número de pieza: 101-9437
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Segment Edge Protection 40mm

    Descripción:
    Son ideales para transportar materiales que se manipularon nuevamente con abrasión media e impacto intermedio.

    Atributos:
    Los segmentos Cat® se ofrecen con más materiales de desgaste de bordes delanteros, por lo que se extiende la vida útil y se reduce la inversión en la cantidad de piezas. Cada segmento tiene un centro separado, así como perfiles izquierdos y derechos separados que coinciden con las cuchillas de base en V.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Grosor (pulg): 1,57
    • Longitud (pulg): 13,9
    wheel loaders
    986H

    wtl
    988G, 988F, 988K, 988F II 986K 988H, 988K XE 988B, 988 XE