102-2828: Filtro hidráulico o de transmisión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    102-2828: Filtro hidráulico o de transmisión

    Número de pieza: 102-2828
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtro de la transmisión o hidráulico de ultra alta eficiencia

    Los propietarios de equipos Smart Cat® protegen su maquinaria, y sustento, cuando
    eligen productos de filtración Cat originales. Los filtros hidráulicos y de transmisión de ultraalta eficiencia (UHE) Cat cuentan con medios sintéticos que eliminan una proporción más alta de partículas finas para un control óptimo de la contaminación en las aplicaciones más severas.

    Si bien la elección de un filtro puede no parecer una decisión importante, un filtro inadecuado puede acelerar el desgaste y daño del equipo. Por ejemplo, los filtros hidráulicos Cat ofrecen la mejor protección contra contaminantes y abrasivos al evitar que desgasten las tolerancias ajustadas dentro del sistema hidráulico de alta presión. Por otro lado, nuestros filtros de transmisión tienen presiones diferenciales más bajas que los elementos hidráulicos, por lo que la maquinaria experimentará menos tiempo de desvío durante los arranques en frío.

    Como conocemos su equipo mejor que nadie, también puede contar con nosotros para recomendarle cuál es el filtro correcto cada vez que lo necesite. Cuando esté listo para pasar a usar los filtros Cat, comuníquese con su distribuidor Caterpillar local o busque por número de pieza en catfiltercrossreference.com.


    Atributos:
    Los filtros UHE Cat retienen los contaminantes y residuos que pueden dañar los sistemas de transmisión y tren de fuerza. Otros beneficios incluyen los siguientes:
    • Medios de filtro registrados con una protección insuperable
    • Mayor capacidad de retención de residuos
    • Mayor resistencia al colapso

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Ultraeficiencia
    earthmoving compactor
    836H

    motor grader
    160M 2 12M 2 140M 2 120M 2

    wheel-type loader
    980G 988H 992K 980G II

    off-highway truck
    773E 773D 775D 771D 769D 775E

    wheel dozer
    854K 834H

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AD30

    pipelayer
    PL61 583T 587R 587T

    track-type loader
    953D 973D 963D

    track-type tractor
    D6N D6K D6K XL D6K LGP D7E D7E LGP

    manipulador telescópico
    TH337C TH406C TH514C TH407C TH336C TH417C TH414C

    oem solutions
    CX28