+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    102-3045: ENGRANAJE PLANETARIO

    Número de pieza: 102-3045
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje planetario

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales. La cantidad varía según el componente.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 52
    • Diámetro (mm): 84
    chal
    45, 35, 55