+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    102-7557: 102-7557

    Número de pieza: 102-7557
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat se fabrican con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Se fabrican a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, patentados, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen la densidad de potencia más alta del sector, o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño, y se diseñan para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y le permiten disminuir los costos generales de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    wtl
    924F