+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    102-8152: Grupo de rueda loca delantera

    Número de pieza: 102-8152
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (simétrica, delantera)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 85
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 85
    • Diámetro (mm): 85
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 635
    • Diámetro de brida (mm): 675
    • Diámetro del eje (mm): 85
    • Longitud (mm): 85
    exc
    330B L 345C L 349D L 345D, 330D, 330, 330 L

    fp
    TK732, 1390, 551, 552 2 532, 552, 1290T, 541, TK751 2491, 2590, TK752