+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    102-8154: GRUPO DE RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 102-8154
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (delantera)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 466
    • Diámetro (mm): 815
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 770
    • Diámetro de brida (mm): 815
    • Diámetro del eje (mm): 114,9
    • Tipo de brida: Brida central
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.