+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    102-8501: MÚLTIPLE

    Número de pieza: 102-8501
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de escape

    Descripción:

    • Los múltiples de escape recolectan los gases de escape de varios cilindros para colocarlos en un tubo.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,72
    • Ancho (mm): 185,42
    • Longitud (mm): 414,02
    teng
    3406B 3406C C-18

    epg
    C15

    wtl
    980G II