+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    102-9680: CUBIERTA DE CUCHILLA

    Número de pieza: 102-9680
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta de cuchilla

    Descripción:
    Cubierta de cuchilla derecha (Modulok)

    Atributos:
    Las superficies están sujetadas en vez de soldadas para que se puedan realizar cambios rápidos.

    Aplicación recomendada:
    Algunos Cucharones de Cargadores 988 están equipados con el sistema Modulok para permitir una carga de rocas de alta abrasión.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Modulok
    • Altura (mm): 104,14
    • Ancho (mm): 213,36
    • Longitud (mm): 500,38
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Posición: Lado derecho
    wtl
    990, 990 II