103-0036: GRUPO DE CONTROL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    103-0036: GRUPO DE CONTROL

    Número de pieza: 103-0036
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Control del regulador

    Descripción:

    • Los controles son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 121,92
    • Altura (pulg): 4,8
    • Ancho (mm): 121,92
    • Longitud (mm): 254
    • Longitud (pulg): 10
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.