+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    103-0887: POLEA

    Número de pieza: 103-0887
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea loca

    Descripción:

    • Las poleas locas guían las correas onduladas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 124,5
    • Longitud (mm): 124,5
    ieng
    3516B

    wts
    657E

    it
    IT38G

    oht
    789B, 777D, 785C, 793C, 777, 785, 776D, 777C, 784C, 776C, 785D, 785B, 789, 789C

    wtl
    950G, 962G, 994, 938G, 994D