+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    103-2554: Sello

    Número de pieza: 103-2554
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 194
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    com
    815K, 826H, 826G II 816K

    wtt
    844K, 854K, 844, 854G, 814K 8A4K 844H

    wheel loaders
    972M

    wtl
    966M, 990K, 990 II 950M, 950K, 966M XE 993K, 972K, 980M, 992K, 972M, 982M, 966K XE 994H, 962M, 962M Z 994K 972M XE 992G, 962K, 962G, 966K, 990, 990H, 962 980K, 950M Z 950G, 97AM 980K HLG 994F