+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    103-4698: POLEA

    Número de pieza: 103-4698
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del cigüeñal

    Descripción:

    • Mediante las poleas del cigüeñal se transmite fuerza mecánica y par a los accesorios adicionales a través del sistema de poleas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Ancho (mm): 307,3
    • Longitud (mm): 307,3
    teng
    3406E 3406C C16 C-16 C-15 C-18 3406B