+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    104-3628: Cuchillas planas

    Número de pieza: 104-3628
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla plana no dentada

    Descripción:
    Una cuchilla plana es adecuada para desarrollar (abrir) un camino o realizar mantenimientos pesados (quitar orificios). Una opción mejor para la penetración es una cuchilla plana dentada. Esta cuchilla tiene una capacidad limitada para transportar material hacia delante. Una mejor opción para transportar el material es una cuchilla curva.

    Atributos:
    En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, con la cuchilla más delgada se proporciona el servicio más económico. Las cuchillas más gruesas permiten obtener mayor resistencia y material de desgaste en aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 254
    • Dientes: No dentado
    • Grosor (mm): 44,958
    • Machine (Máquina): Motoniveladora
    • Material: Templado total (DH2)
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.